Publiceer je producten
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Pendelarmatuur voor binnen.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium - Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit (MP) - LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone - De ledmodules kunnen eenvoudig met slechts enkele handelingen achteraf worden vervangen (ook mogelijk zonder elektricien) - Directe / indirecte lichtverspreiding - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Met de bluetoothbesturing 'OSRAM BT Control' kan de verlichting heel eenvoudig via verschillende parameters vanuit de app worden geconfigureerd, gepersonaliseerd of gegroepeerd - Bij de Tunable-White-versie kunnen het niveau van de verlichtingssterkte en de lichtkleur van 2.700 K tot 6.500 K (DALI DT8) handmatig worden geregeld - Bij de HCL-versie kunnen het niveau van de verlichtingssterkte en de lichtkleur van 2700 K tot 6500 K, afhankelijk van het tijdstip (DALI DT8), handmatig worden geregeld - Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 m), transparante voedingskabel en aansluiting aan plafond - Anti-verblinding DIN EN 12464-1 - Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.sl713-plus-pl-mp-sc
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepSuspended
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)13
  • Breedte (mm)1562
  • Diepte (mm)264
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië