Publiceer je producten
SL720SL L LED MICROPRISMA

SL720SL L LED MICROPRISMA

Vrijstaand LED armatuur voor binnen.
Specificatie
  • - Armatuurkop en staander van geëxtrudeerd aluminium, bodemplaat van staal, gelakt - Kanteling van de armatuurkop verstelbaar met behulp van de stelschroef - De handige U-vormige voet maakt een flexibele en vlakke plaatsing van het armatuur bij het bureau mogelijk - Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit - Directe / indirecte lichtverspreiding - RA-waarde > 80 - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Gedeelte van indirect licht regelbaar, lichttemperatuur 4000K - Direct en indirect aandeel samen dimbaar (uitvoeringen in 4000 K met sensor) - Inclusief flexibele voedingskabel met schuko stekker - Anti-verblinding DIN EN 12464-1 - Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling - De kleur van het licht en de helderheid van het gedeelte indirect licht manueel regelbaar door het Tunable White systeem. - De kleur van het licht en de helderheid van het gedeelte indirect licht automatisch regelbaar door het HCL (Human Centric Lighting) systeem om de gezondheid te beschermen en de prestaties te verbeteren dankzij het bioritme - Versies met kleurtemperatuur 3000K beschikbaar op aanvraag - De versie XL is geschikt voor het tegelijkertijd verlichten van twee werkplekken - De versie D+: Aandeel direct licht groter, dimbaar; kleurtemperatuur 4000K - De versie TWIN is geschikt voor het tegelijkertijd verlichten van twee werkplekken - De versie TWIN: Aandeel direct en indirect licht schakel-/dimbaar - De versie TWIN: Individuele lichtregeling van de afzonderlijke armaturen op aanvraag mogelijk - Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar - Voor de innovatieve verlichtingstechniek van de armaturen is patent aangevraagd (nr. 102015115701.2)
Technische specificatie
  • Unieke ref.sl720sl-l-led-microprisma
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepFree standing
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2042
  • Breedte (mm)430
  • Diepte (mm)705
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000300
  • ETIM-naamFloor luminaire
  • UNSPSC-naamFloor lamp fixture
  • UNSPSC-code39111509
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië