Publiceer je producten
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

LED opbouwarmatuur voor binnen.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium profiel(EV1), of met poedercoating, koppen van wit gelakt persgegoten aluminium - Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit - Directe lichtverdeling - Rechthoekig, eenvoudig ontwerp met verzonken eindkappen - Perfecte afwerking door hoogwaardig uitgevoerde profielverbindingen - Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding - Armaturen kunnen snel en makkelijk worden gemonteerd - Lichtelementen vervangbaar - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Veel andere armatuuruitvoeringen zelf samen te stellen via www.light-performer.com
Technische specificatie
  • Unieke ref.sl764-plus-sm-op
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepLinear systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)66
  • Breedte (mm)2532
  • Diepte (mm)44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPMMA
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië