Publiceer je producten
SL787+ PL OP

SL787+ PL OP

LED-pendelarmatuur voor binnen.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium - Kappen van gelakt spuitgietaluminium - Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit - Rechthoekig, eenvoudig ontwerp met verzonken eindkappen - Perfecte afwerking door hoogwaardig uitgevoerde profielverbindingen - Hoog rendement door armatuurefficiëntie tot 159 lm/W - UGR <19 voor alle lichtstromen - Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding - Armaturen kunnen snel en makkelijk worden gemonteerd - Lichtelementen vervangbaar - Directe lichtverdeling - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet - Veel andere armatuuruitvoeringen en lichtbandconfiguraties zelf samen te stellen via www.light-performer.com
Technische specificatie
  • Unieke ref.sl787-plus-pl-op
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepLinear systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)85
  • Breedte (mm)1412
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPMMA
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië