Publiceer je producten
SMART [3] 1200 TRANSPARENT

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

Waterdicht armatuur IP66/69 voor industriële toepassingen. Ideaal voor productieruimtes, magazijnen en logistieke gebieden.
Specificatie
  • - Ontworpen om TL-armaturen en low bay armaturen tot 6.500 lm te vervangen - IK08 behuizing in RAL7035 polycarbonaat - Beschikbaar in 3 afmetingen: 800, 1200 en 1600 mm - Beschikbaar in 3000K, 4000K en 5700K, met CRI ≥80 of ≥90 - Beschikbaar in de maten 800, 1200 en 1600mm, vermogens van 18W tot 58W, lumen output van 1.700lm tot 6.500lm, met geïntegreerde On/Off of DALI driver en 2 verschillende afschermingen van UV-bestendig, vlamdovend polycarbonaat, opaal of transparant - Mid Power waterdicht armatuur met doorvoerbedrading - Beschikbaar met geïntegreerde On/Off of Dali driver - De versie met doorvoerbedrading is voorzien van mechanische en elektrische koppelingen als accessoires (apart te bestellen), en kan tot 25 armaturen per lijn bevatten - Verkrijgbaar in 2 verschillende optische oplossingen met transparant of opalen afscherming in zelfdovend UV-gestabiliseerd polycarbonaat - Het armatuur is geschikt voor plafond- en wandmontage. Als accessoire is er een GW beugel beschikbaar die 30° of 45° verticaal kantelbaar is - Beschikbaar als versie met noodunit, geschikt voor de versies met doorvoerbedrading
Technische specificatie
  • Unieke ref.smart-3-1200-transparent
  • ProductfamilieIndustrial
  • ProductgroepWaterproof
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolycarbonaat
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000109
  • ETIM-naamBatten luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië