Publiceer je producten
SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

Waterdicht armatuur IP66/69 voor industriële toepassingen. Ideaal voor productieruimtes, magazijnen en logistieke gebieden.
Specificatie
  • - Kan high flux en low bay TL-armaturen tot 10.000 lm vervangen - IK08 behuizing in RAL7035 zelfdovend polycarbonaat - Beschikbaar in 3 afmetingen (800, 1200 en 1600 mm) - Beschikbaar in 3000 K, 4000 K en 5700 K, met CRI ≥80 of ≥90 - Verkrijgbaar in vermogens van 25 W tot 63 W en lumenoutput van 4000 lm tot 10000 lm - Mid Power waterdicht armatuur - Beschikbaar met geïntegreerde On/Off of Dali driver - De versie met doorvoerbedrading is voorzien van mechanische en elektrische koppelingen als accessoires (apart te bestellen), en kan tot 25 armaturen per lijn bevatten - Verkrijgbaar in 2 verschillende optische oplossingen met transparant of opalen afscherming in zelfdovend UV-gestabiliseerd polycarbonaat; de transparante versie kan uitgevoerd worden met TIR lenzen van PMMA met medium of elliptische bundel - Het armatuur is geschikt voor plafond- en wandmontage. Als accessoire is er een GW beugel beschikbaar die 30° of 45° verticaal kantelbaar is - Een geïntegreerde DALI noodunit is verkrijgbaar als kit versie - Beschikbaar met externe noodunit met 3 uur autonomie, geschikt voor versies met doorvoerbedrading (separaat te bestellen)
Technische specificatie
  • Unieke ref.smart-3-plus-1600-hlo-parking-em
  • ProductfamilieIndustrial
  • ProductgroepWaterproof
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)1600
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolycarbonaat
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000109
  • ETIM-naamBatten luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië