Publiceer je producten
SMART [PRO] 2.0 2+2M

SMART [PRO] 2.0 2+2M

High-power schijnwerper voor binnen en buiten, geschikt voor het verlichten van grote gebieden en sportfaciliteiten.
Specificatie
  • - De behuizing is van aluminium EN AB 46100 met geïntegreerd koellichaam, gepoedercoat polyester met drievoudige behandeling - Beschikbaar met 9 verschillende optieken, 3 kleurtemperaturen (3000/4000/5700K) en 3 verschillende CRI (CRI≥70, CRI≥80, CRI≥90) - Metalen printplaat met CSP LED - Externe driver separaat te bestellen (1-10V, DALI of DMX) - Beschermd tegen piekspanningen tot 5kV (RCCB modus) en 10kV (normale modus), temperatuurbereik van -30°C to +50°C, IP66 en IK08 - Klasse I - Elektrische aansluiting via IP68 connector voor 1.5mm2 kabels - Reflector van gemetalliseerd PC HT of geanodiseerd en gepolijst aluminium - Gehard 4mm dik glas, EPDM pakking en A2 RVS schroeven - Kunststof ontluchting en anticondensatie apparaat - Het kan gemonteerd worden aan de wand, plafond en op de grond dankzij de verstelbare gepoedercoate en gagalvaniseerde stalen beugel met drievoudige behandeling, inclusief goniometer, geleverd als kit
Technische specificatie
  • Unieke ref.smart-pro-20-22m
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)235
  • Breedte (mm)525
  • Diepte (mm)545
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië