Publiceer je producten
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

LED schijnwerper voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - Pakking in slijtvast siliconen - Klauwsluiting voor glas van rvs - Reflector van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd - Schroeven van roestvrij staal - Beugel van staal met polyester poedercoating, voorzien van vereenvoudigd bevestigingssysteem - Compleet met 0,7 m kabel H05RN-F 3G1 mm² - Armatuur kan op twee vermogens ingesteld worden, door eindgebruiker af te stellen door middel van een drukknop aan de buitenkant (MULTIPOWER versies) - Elektrische verbinding met een externe IP68 snelconnector, waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van technopolymeer, 3 polen x 1.5/2.5 mm², voor kabels Ø 8 - Ø 12 mm (MULTIPOWER versies) - De vermelde lichtstroomgegevens refereren aan het maximale vermogen - Design by GIORGIO LODI
Technische specificatie
  • Unieke ref.spider-plus-30-sw-1
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)64
  • Breedte (mm)284
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië