Publiceer je producten
SPILLO

SPILLO

Assortiment LED mastarmaturen voor buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gepoedercoat spuitgietaluminium - Pakking in slijtvast siliconen - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met kabel - Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm - Externe schroeven van roestvrij staal - Dimbare versie 1 -10 V - Iedere LED is gekoppeld aan een elektronisch veiligheidsmechanisme (NUD) dat in staat is tot een bypass in geval van defecten - Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeer ook in geval van slechte werking van een van de LED - Geleverd met 1 m voorgemonteerde HornF-5-kabel - De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor de verlichting van voet- en fietspaden - Geleverd compleet met voeding 220/240 V 50/60 Hz - Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.spillo
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepUrban light
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-11
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)187
  • Breedte (mm)587
  • Diepte (mm)587
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelArea Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClass-titelLighting Poles
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië