Publiceer je producten
STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

High-power schijnwerper, voorzien van een LES (Light Emitted Surface) met hoge emissie, geschikt voor het verlichten van professionele en semi-professionele sportfaciliteiten.
Specificatie
  • - De schijnwerper heeft een grafietgrijze afwerking met driewaardige behandeling voor maximale weerstand tegen oxidatie en is uitgerust met een geïntegreerd "zelfreinigend" thermisch dissipatiesysteem - De schijnwerper is verkrijgbaar in kleurtemperaturen 4000K of 5700K en CRI≥70, CRI≥80 of CRI≥90 (TLCI≥80) - De serie bevat ook 6 soorten circulaire optieken: van 8° tot 40°, 1 symmetrische/elliptische optiek en 2 asymmetrische optieken - De serie bevat een DALI2- of DMX-RDM-voeding, voor maximale flexibiliteit bij het creëren van zelfs complexe verlichtingsscenario's - De driverbox kan op de beugel worden bevestigd of op afstand worden geplaatst, en is beschermd tegen piekspanningen tot 10kV in zowel differentiële als normale modus, met één enkele kabel - Het T.I.R.Ex optische systeem, ontwikkeld door GEWISS, met zeer transparante PMMA HT-lenzen, maakt totale controle over de lichtbundel mogelijk, waardoor enorme flexibiliteit op ontwerpgebied mogelijk is, met hoge kwalitatieve en kwantitatieve prestaties - Het bestaat uit 2 modules, elk met een ontluchtings- en anticondensklep - Het aluminium rotatiesysteem tussen de beugel en de optische modules is afgeknot-conisch met een geïntegreerde goniometer voor eenvoudige controle van de oriëntatie en bevestiging door middel van een stelschroef, die de stabiliteit van iedere individuele module in de loop van de tijd garandeert
Technische specificatie
  • Unieke ref.stadium-pro-2m-asymmetric
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)398
  • Breedte (mm)834
  • Diepte (mm)483
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië