Publiceer je producten
THEOS GLASS MINI SR/150

THEOS GLASS MINI SR/150

Serie van LED paaltop-armaturen.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak - Sluitring van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak en zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken - Verbinding aan mast van spuitgiet grijs gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 mm of 76 mm - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Beschikbare optieken, afhankelijk van model: SR/T1 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/T2 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/T3 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/T4 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5. - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm - Scheidingsklem die bij het openen van de ring de elektrische voeding automatisch onderbreekt - Elektronische voeding met hoge efficiëntie - Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI - Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling - Externe schroeven van roestvrij staal - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM) - Systeem "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeer ook in geval van slechte werking van een van de LED - Versies met automatische vermogensreductie zijn ook leverbaar - Op aanvraag zijn alle versies in 3000K LED leverbaar - Andere kleurtemperaturen en kleurtonen kunnen op aanvraag geleverd worden - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.theos-glass-mini-sr150
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepStreetlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)193
  • Breedte (mm)280
  • Diepte (mm)506
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-naamResidential street lights
  • UNSPSC-code39111608
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-titelStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië