Publiceer je producten
TYK+ 30 C/IW

TYK+ 30 C/IW

LED schijnwerper voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van de armatuur bestaande uit twee aparte compartimenten, die zorgen voor maximale dissipatie van de warmte afkomstig van de elektronische onderdelen en LED's, vervaardigd in spuitgietaluminium, gelakt met polyester ISO 9227 - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - De afscherming is onlosmakelijk verbonden met de behuizing met een siliconenpakking bestand tegen hoge temperaturen - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Optiekgroep speciaal voor architectonische verlichting ontworpen; de combinatie van intern ontwikkelde optieken en lichtbronnen zorgt voor een nauwkeurige lichtverdeling zonder kleuraberratie. - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Scheurbestendige kabelklem in vernikkeld messing M20x1.5 voor kabels van Ø 10 mm tot Ø 14 mm - Ieder armatuur is voorzien van twee scheurbestendige wartels IP 68 en een dop voor een aansluiting op het lichtnet van een enkele armatuur of in een doorlopende rij - Driver beschermd tegen piekspanningen van het netwerk tot 6 kV (DM) - Externe schroeven van roestvrij staal - RVS wandbeugel voor montage aan de muur - Compleet met RVS goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting - De accessoire ronde lichtafscherming is compatibel met de versies met een concentrerende C/I lens - Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI driver - Neem voor de versies ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contact op de afdeling verkoop - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.tyk-plus-30-ciw
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepArchitectural floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)114
  • Breedte (mm)275
  • Diepte (mm)316
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië