Publiceer je producten
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

Krachtige LED-schijnwerper voor binnen- en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Glas scharniert op de behuizing door middel van polyester poedercoating gegoten aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) beugels - Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 6 - Ø 13 mm - Geleverd met 0,5 m voorgemonteerde H07RN-F 3G2,5 mm2-kabel - Schroeven van roestvrij staal - Wandbeugel van staal gelakt met polyester poeder na voorafgaande kataforese - Het vermogen van de WIN PRO 40 is inclusief het vermogen van de driver - Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting - Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig) - Gebruik voor het voeden van WIN PRO 40 alleen de als toebehoren verkrijgbare drivers - Dimbare RPA, DALI en DMX-RDM voedingsgroepen, IP66 verkrijgbaar. De maximale kabellengte voor de elektrische aansluiting tussen deze en de corresponderende schijnwerpers moet maximaal 50 meter zijn (1CH) - Standaard geleverd met twee roestvrijstalen beugels waarmee het voorschakelapparaat direct aan de achterkant van het armatuur kan worden bevestigd - De voedingsgroepen bestaan uit drivers die beschermd zijn tegen piekspanningen van het netwerk tot 10 kV (CM en DM) - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI - Voor UP LIGHT-installatie raadpleeg de afdeling verkoop
Technische specificatie
  • Unieke ref.win-pro-40-am
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)180
  • Breedte (mm)585
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië