Publiceer je producten
Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2

    Gemelamineerde houtspaanplaat 25 mm: OrganicBoard Pure P2

    Houtspaanplaat voor gezonde levensstijl met 100 % biogene lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. Voor toepassingen met hoogste duurzaamheidseisen en gezond wonen. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder ecologisch; bijzonder emissiearm FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05; F****; TSCA Title VI Productnorm: EN 14322 Formaat: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.OrganicBoard-Pure-P2-25-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards OrganicBoard
    • ProductgroepOrganicBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-07-24
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië