Publiceer je producten
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2

    18.4 mm Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2

    Sandwichplaat van een houtspaanplaat type P2, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door en door gekleurde Duropal SolidColor. Het robuuste oppervlak en het beproefde basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid. Producteigenschappen: onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-SolidColor-P2-18_4-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)18.4
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië