Publiceer je producten
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Gearchiveerd

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Specificatie
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Technische specificatie
  • Unieke ref.rev_placoplast_m30
  • ProductfamilieLining
  • ProductgroepPLACOPLAST
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPleister
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBrazilië
  • Gefabriceerd inBrazilië
  • Nettogewicht (kg)7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Overig
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamGypsum plaster
  • UNSPSC-code30111701
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_43
  • Uniclass 2015-beschrijvingInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelGypsum Plastering
  • OmniClass-nummer23-15 13 17
  • OmniClass-titelMulti Function Interior Linings