Publiceer je producten
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specificatie
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.shaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • ProductfamilieWall
    • ProductgroepMoisture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-03-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2.55
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPleister
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inBrazilië
    • Gefabriceerd inBrazilië
    • Nettogewicht (kg)12.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamDrywall
    • UNSPSC-code30161503
    • Uniclass 2015-codeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGypsum Board
    • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
    • OmniClass-titelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika