Publiceer je producten
Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS14

Specificatie
  • Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS14

Technische specificatie
  • Unieke ref.G02JAS14
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3
  • Breedte (inch)39
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika