Publiceer je producten
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Safety grab bar, straight - G55JAS06

Specificatie
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55JAS06
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3
  • Breedte (inch)35
  • Diepte (inch)3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)2.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika