Publiceer je producten
ADA rectangular folding seat - G56UHS03

ADA rectangular folding seat - G56UHS03

Reversible L-Shaped HPL shower seat with legs. Stainless steel frame, 10 mm HPL seat top with leveling feet - G56UHS03

Specificatie
  • • Reversible orientation

    • 360LB load capacity on edge, 600LB center line load capacity
    • ADA
    • 100% stainless steel frame and mounting flange.
    • Install hardware included for wood stud
    • Tension hinge prevents seat dropping
    • Legs carry 75%+ of load, allowing more options for installation
    • Lifetime warranty
    • Rust proof - G56UHS03

Technische specificatie
  • Unieke ref.G56UHS03
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepSeats and stools
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)19
  • Breedte (inch)31
  • Diepte (inch)22
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalLaminaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika