Publiceer je producten
ASPIRAMBO - Tubulure
ASPIRAMBO - Tubulure
    Porcher

    ASPIRAMBO - Tubulure

    Tubulure - Long

    Specificatie
    • ASPIRAMBO - Tubulure
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P2860
    • ProductfamilieASPIRAMBO
    • ProductgroepToilets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)270
    • Diepte (mm)120
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Nettogewicht (kg)2.09
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk