Publiceer je producten
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Porcher

    ULYSSE - Washbasin tap Ch3

    Washbasin mixer Ch3 - With polypropylene pull and drain
    Specificatie
    • ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D0790
    • ProductfamilieULYSSE
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)185
    • Breedte (mm)380
    • Diepte (mm)72
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText