Publiceer je producten
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    PMR washbasin 65 x 55 cm - With overflow
    Specificatie
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E7656
    • ProductfamilieMATURA
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)520
    • Breedte (mm)650
    • Diepte (mm)200
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa