Publiceer je producten
SOLEA P2  FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless
Specificatie
  • Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless avaliable in Chrome finish.
Technische specificatie
  • Unieke ref.P0113
  • ProductfamilieSolea
  • ProductgroepFlush Plate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)391
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Nettogewicht (kg)0.37
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
  • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
  • OmniClass-titelFlushing Gates

Beschikbaarheid regio

Europa