Publiceer je producten
MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
    Porcher

    MATURA - Sink plan 100 x 50 cm

    Sink Plan 100 x 50 cm
    Specificatie
    • MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P0946
    • ProductfamilieMATURA
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)255
    • Breedte (mm)1116
    • Diepte (mm)665
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks