Publiceer je producten
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Specificatie
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P9896
    • ProductfamilieAXIF PLUS
    • ProductgroepUrinals
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)660
    • Diepte (mm)320
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText