Publiceer je producten
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Specificatie
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S2535
    • ProductfamilieMATURA 2
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)200
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)17.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText