Publiceer je producten
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Mirror 50 x (H) 70 cm
    Specificatie
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S5059
    • ProductfamilieCONTOUR 21
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)510
    • Diepte (mm)665
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)6.95
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk

    Soortgelijke producten

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText