Publiceer je producten
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Gearchiveerd

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Technische specificatie
  • Unieke ref.12245
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepDampers for Air Ductwork
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-04-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieBevochtiger
  • UNSPSC-naamVentilation dampers
  • UNSPSC-code40101504
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015-beschrijvingFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDampers
  • OmniClass-nummer23-33 29 00
  • OmniClass-titelHVAC Dampers