Publiceer je producten
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Gearchiveerd

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
Technische specificatie
  • Unieke ref.12255
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepDampers for Air Ductwork
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2011-04-06
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieBevochtiger
  • UNSPSC-naamVentilation dampers
  • UNSPSC-code40101504
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015-beschrijvingFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDampers
  • OmniClass-nummer23-33 29 00
  • OmniClass-titelHVAC Dampers