Publiceer je producten
101203 Facade Hatch 500x500mm

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Specificatie
  • art. nr. 101203 

Technische specificatie
  • Unieke ref.facade-hatch-500x500-101203
  • ProductfamilieDry&Wet Riser
  • ProductgroepInlet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-02-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)8.35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEG000056
  • ETIM-naamFire protection systems
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater fire extinguishing systems

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText