Publiceer je producten
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Technische specificatie
  • Unieke ref.indoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • ProductfamilieDry&Wet Riser
  • ProductgroepOutlet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-02-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)220
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEG000056
  • ETIM-naamFire protection systems
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWater fire extinguishing systems

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden