Publiceer je producten
XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11201 - 11212 - 11232.
Specificatie
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constat flow: 2 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,777 Kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Technische specificatie
  • Unieke ref.11201
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)135
  • Breedte (mm)45
  • Diepte (mm)170
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa