Publiceer je producten
Adjustable frame support

Adjustable frame support

Adjustable frame support for WC Model: 18492.
Specificatie
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Technische specificatie
  • Unieke ref.18492
  • ProductfamilieFrames
  • ProductgroepWC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1185
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)84
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)12.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa