Publiceer je producten
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Specificatie
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Technische specificatie
  • Unieke ref.71210
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)169
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)105
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika Noord Amerika Europa