Publiceer je producten
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    Specificatie
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Technische specificatie
    • Unieke ref.glazing-system-promaglas-30
    • ProductfamilieGlass wall
    • ProductgroepGlass walls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieWall

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Europa Zuid-Amerika Oceanië Afrika
    Guadeloupe
    Frankrijk
    Frans-Guyana
    Frans-Polynesië
    Mayotte
    Martinique
    Nieuw-Caledonië
    Réunion
    Saint Martin
    Wallis en Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre en Miquelon