Publiceer je producten
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical or horizontal butt joint between glazing and wooden or steel or Promatect®-H perimeter frame
    Specificatie
    • Maximum overall height: 4,900 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ) : 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom : 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet joint : 3,000 mm 90° corner post or 130° to 180° facet construction Acoustic insulation of glazing alone (6/15/6) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Technische specificatie
    • Unieke ref.glazing-system-promat-systemglas-30
    • ProductfamilieGlass wall
    • ProductgroepGlass walls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieWall

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Europa Zuid-Amerika Oceanië Afrika
    Guadeloupe
    Frankrijk
    Frans-Guyana
    Frans-Polynesië
    Mayotte
    Martinique
    Nieuw-Caledonië
    Réunion
    Saint Martin
    Wallis en Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre en Miquelon