Publiceer je producten
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Specificatie
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Technische specificatie
  • Unieke ref.21930488
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWashstand
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-10-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Duitsland
Nederland
Verenigd Koninkrijk