Hygienic HP paneelradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsstaal volgens EN10130. Klassiek model met 4 zijaansluitingen met een geprofileerde voorplaat, zonder bekleding en zonder convectielamellen.
Dit model is zeer geschikt voor gebruik in gebouwen met hoge hygiënische eisen, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra.
Dit model kan gebruikt worden op een werkdruk van 10 bar, waardoor je deze radiator tevens kan toepassen in installaties waar een hogere systeemdruk vereist is. Bijvoorbeeld in hoge gebouwen of in gebouwen die aangesloten zijn op stadsverwarming via warmtewisselaars. De nieuwe MCW-7 ophangbeugels met aangepaste anti-lift functie zorgen voor een zeer stabiele montage en positionering van de radiator aan de muren en beschermen tegen zijdelings bewegen.
Hygiënische HP is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016 (wit).
70 andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
Voor radiatoren in speciale kleuren zijn de accessoires zoals ontluchter en stop in zilverkleur RAL 9006 voor een moderne en betere esthetische uitstraling.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Frankrijk |
Luxemburg |
Nederland |