Integra Ramo HP paneelradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsstaal volgens EN10130. Designmodel met geïntegreerd kraanwerk voorzien van 6 aansluitingen : 4 zijaansluitingen en 2 aansluitingen onderaan rechts of links. De radiator heeft een vlakke voorplaat met lijnprofiel uit Zincor, convectielamellen en is afgewerkt met voorgemonteerde zijbekledingen en bovenrooster.
Dit model kan gebruikt worden op een werkdruk van 10 bar, waardoor je deze radiator tevens kan toepassen in installaties waar een hogere systeemdruk vereist is. Bijvoorbeeld in hoge gebouwen of in gebouwen die aangesloten zijn op stadsverwarming via warmtewisselaars. De nieuwe MCW-7 ophangbeugels met aangepaste anti-lift functie zorgen voor een zeer stabiele montage en positionering van de radiator aan de muren en beschermen tegen zijdelings bewegen.
Integra Ramo HP is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016 (wit).
70 andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
Voor radiatoren in speciale kleuren zijn de accessoires zoals ontluchter en stop in zilverkleur RAL 9006 voor een moderne en betere esthetische uitstraling.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Frankrijk |
Luxemburg |
Nederland |