Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

RAK-MORNING - Bidet

Unieke ref.: RAK-MORNING-RAK-MORNING-COMFORT-HEIGHT-42CM-BACK-OPEN-MORBD2215AWHA
Fabrikant: Rak Ceramics
Product familie: MORNING
Product groep: Bidets
Breedte (mm): 365
Hoogte (mm): 420
Diepte (mm): 520
Publicatiedatum: 2019-03-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal: Ceramics
Ontworpen in : United Arab Emirates
Vervaardigd in : United Arab Emirates
Netto gewicht (kg): 19.5

BIMobject categorie: Sanitair - Bidets
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Bidets
UNSPSC code: 30181502
Uniclass 1.4 Code : L7215
Uniclass 1.4 Beschrijving: Bidets
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bidets
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Beschrijving: Bidets
NBS Reference Code : 35-06-11
NBS Reference Beschrijving: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass nummer: 23-31 23 00
OmniClass Titel: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Naam Waarde
Colour Alpine White
Height 420 mm
Length 520 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Alpine White
Material Vitreous china

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten