Publiceer je producten
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Gearchiveerd

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Technische specificatie
  • Unieke ref.RAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • ProductfamilieRESORT
  • ProductgroepToilets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
  • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
  • Nettogewicht (kg)34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets