Publiceer je producten
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Gearchiveerd

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technische specificatie
  • Unieke ref.RAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • ProductfamilieSENSATION
  • ProductgroepBidets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)330
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)485
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
  • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets