Publiceer je producten
RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm
Gearchiveerd

RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technische specificatie
  • Unieke ref.RAK-SENSATION-WASH-BASIN-FULL-PEDESTAL-55CM-SENFS5501AWHA
  • ProductfamilieSENSATION
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)900
  • Breedte (mm)550
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
  • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
  • Nettogewicht (kg)21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs