Publiceer je producten
RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm
Gearchiveerd

RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technische specificatie
  • Unieke ref.RAK-SENSATION-WATER-CLOSET-WALL-HUNG-52CM-SENWC1446AWHA
  • ProductfamilieSENSATION
  • ProductgroepToilets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
  • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
  • Nettogewicht (kg)22.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets