Publiceer je producten
Reynaers - Door - CS 59
Gearchiveerd

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 CS 59 biedt een uitgebreide reeks geïsoleerde profielen voor de constructie van elegante en betaalbare aluminium vlakke deuren. Het systeem is beschikbaar is uiteenlopende dorpel uitvoeringen om perfect te passen bij alle eisen op gebied van comfort en uitstraling. De beperkte inbouwdiepte maakt het systeem geschikt voor vele constructies zelfs met een beperkte muurdikte. Het CS 59-systeem omvat alle typen naar binnen en naar buiten draaiende enkele en dubbele flush deuren. De vele combinaties maken het geschikt voor alle eisen van een gebouw. Het deursysteem past perfect bij het CS 59-raamsysteem. De grote kleurkeuze zorgt voor een perfecte combinatie met de bouwstijl. Eigenschappen Min. aanzichtbreedte kader: naar binnen opengaand: 67 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar binnen opengaand: 74 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar binnen opengaand: 149 mm Min. aanzichtbreedte kader: naar buiten opengaand: 42 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar buiten opengaand: 99 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar buiten opengaand: 149 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 76 mm Max. vleugelhoogte: 3000 mm Max. vleugelbreedte: 1400 mm Totale systeemdiepte kader: 50 mm Totale systeemdiepte vleugel: 50 mm Sponninghoogte: 22 mm Minimale glasdikte vastglas: 4 mm Maximale glasdikte vastglas: 32 mm Prestatie Comfort Waterdichtheid: 4A (150 Pa) Weerstand tegen windbelasting: C
Technische specificatie
  • Unieke ref.Reynaers_door_Concept_system_59
  • ProductfamilieWindows & Doors
  • ProductgroepWindows Aluminium
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-11-19
  • Editienummer2
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • Uniclass 2015-codeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
  • OmniClass-titelAluminum Doors
  • CSI UniFormat II-codeB2030
  • CSI UniFormat II-titelExterior Doors