Publiceer je producten
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Gearchiveerd

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 CS 68 is het basissysteem van de CS reeks. Het biedt een goede thermische isolatie en wordt vaak toegepast bij bouwprojecten waarbij de renovatie zicht beperkt tot enkel het schrijnwerk. Bovendien zijn de deuren beschikbaar in verschillende esthetische vormen die op de hedendaagse bouwstijlen zijn afgestemd: Functioneel, Renaissance, Softline en Verborgen vleugel. Alle types binnen – en buitenopenende deuren zijn mogelijk. Met deze reeks slaap je gerust op beide oren, want ze is te combineren met het Reynaers Aluminium anti-inbraakbeslag. Ook aan de verluchting van je woning werd gedacht. De Ventalis ventilatie-units zijn compatibel met CS 68. De CS 68 raam-en deurprofielen kunnen luchtdicht geplaatst worden. Klik HIER voor meer info. Eigenschappen Min. aanzichtbreedte kader: naar binnen opengaand: 68 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar binnen opengaand: 76 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar binnen opengaande: 149 mm Min. aanzichtbreedte kader: naar buiten opengaand: 42 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar buiten opengaand: 102 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar buiten opengaand: 139 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 76 mm Max. hoogte vleugel: 3000 mm Max. breedte vleugel: 1400 mm Totale systeemdiepte kader: 59 mm Totale systeemdiepte vleugel: 59 mm Opdekhoogte: 25 mm Min. glasdikte: 4 mm Max. glasdikte: 43 mm Beglazingsmethode: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Thermische onderbreking: Omega-shaped fibreglass reinforced polyamide strips Prestaties Comfort Luchtdichtheid max. testdruk: 4 (600 Pa) Waterdichtheid: 4A (150 Pa) Windbelastingsweerstand: C4 (1600 Pa) Akoestische prestaties: Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -4) dB / 44 (-2; -5) dB dB Veiligheid Inbraakwerendheid: WK 2, WK 3 Vuurbestendig: EW 30
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Reynaers_door_Concept_system_68
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepWindows Aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-19
    • Editienummer3
    • Diepte (mm)59
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-titelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors