Publiceer je producten
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Gearchiveerd

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 CS 59 biedt een complete reeks geïsoleerde profielen voor de constructie van elegante en scherpgeprijsde aluminium ramen. Het systeem is in verschillende stijlen beschikbaar: functioneel, renaissance, softline en verborgen vleugel. Zo is er altijd een stijl die perfect past bij uw gebouw. De beperkte inbouwdiepte maakt het systeem geschikt voor vele constructies zelfs met een beperkte muurdikte. CS 59 voldoet aan inbraakwerendheidklasse 2 en biedt zo een veilige oplossing. Eigenschappen Min. aanzichtbreedte kader: naar binnen opengaand: 51 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar binnen opengaand: 89 mm Min. aanzichtbreedte kader: naar buiten opengaand: 17,5 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar buiten opengaand: 93,5 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 76 mm Max. vleugelhoogte: 2400 mm Max. vleugelbreedte: 1400 mm Totale systeemdiepte kader: 50 mm Totale systeemdiepte vleugel: 59 mm Sponninghoogte: 25 mm Minimale glasdikte vastglas: 4 mm Maximale glasdikte vastglas: 35 mm Prestatie Comfort Luchtdichtheid max. testdruk: 4 (600 Pa) Waterdichtheid: E1200 (1200 Pa) Weerstand tegen windbelasting: C4 (1600 Pa) Energy Thermische isolatie (Uf): 3 W/m²K
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Reynaers_window_Concept_system_59
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepWindows Aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-19
    • Editienummer2
    • Diepte (mm)59
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 11 17
    • OmniClass-titelWindow Frames
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows