Publiceer je producten
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Gearchiveerd

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 CS 68 is het basissysteem van de CS reeks. Het biedt een goede thermische isolatie en wordt veel toegepast bij bouwprojecten waarbij de renovatie zicht beperkt tot enkel het schrijnwerk. Bovendien is het systeem beschikbaar in verschillende esthetische vormen die op de hedendaagse bouwstijlen zijn afgestemd: Functioneel, Renaissance, Softline en Verborgen vleugel. Alle types naar binnen – en naar buitenopenende ramen zijn mogelijk. Met deze reeks slaap je gerust op beide oren, want ze is te combineren met het Reynaers Aluminium anti-inbraakbeslag. Ook aan de verluchting van je woning werd gedacht. De Ventalis ventilatie-units zijn compatibel met CS 68. De CS 68 raam-en deurprofielen kunnen luchtdicht geplaatst worden. Klik HIER voor meer info. Eigenschappen Min. aanzichtbreedte kader: naar binnen opengaand: 51 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar binnen opengaand: 33 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar binnen opengaand: 89 mm Min. aanzichtbreedte kader: naar buiten opengaand: 17,5 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar buiten opengaand: 76 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar buiten opengaand: 93.5 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 76 mm Max. vleugelhoogte: 2400 mm Max. vleugelbreedte: 1700 mm Totale systeemdiepte kader: 59 mm Totale systeemdiepte vleugel: 68 mm Sponninghoogte: 25 mm Minimale glasdikte vastglas: 4 mm Maximale glasdikte vastglas: 54 mm Minimale glasdikte vleugel: 4 mm Maximale glasdikte vleugel: 54 mm Prestatie Comfort Luchtdichtheid max. testdruk: 4 (600 Pa) Waterdichtheid: E750 (750 Pa) Weerstand tegen windbelasting: C4 (1600 Pa) Akoestische reductie: 46(-2;-8) dB Veiligheid Inbraakwerend: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 Brandwerend: EW 30 Energy Thermische isolatie (Uf): 1,8 W/m²K
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Reynaers_window_Concept_system_68
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepWindows Aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-19
    • Editienummer2
    • Diepte (mm)68
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 11 17
    • OmniClass-titelWindow Frames
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows