Publiceer je producten
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specificatie
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Technische specificatie
  • Unieke ref.1251140xx0200
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepInspira
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inArgentinië
  • Gefabriceerd inArgentinië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika